Опубликуйте свои продукты
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
MetroSteel Grate
    Matter Surfaces

    MetroSteel Grate

    Contemporary linear design. Weather resistant stainless steel and a maintenance-free surface. Custom made to your requirements, including any sized custom shapes.

    Связаться с Matter Surfaces

    Cпецификация
    • Material Composition

      • Type 304 stainless steel wire resistance welded to Type 304 stainless steel support rods
      • Contains 80% pre-consumer recycled content

      Product Details
      More Information
      DimensionsCustom made to your requirements
      Thickness5/8" or 1-1/8"
      Weight5/8" = 80 oz/sq ft, 1-1/8" = 88 oz/sq ft
      InstallationDeep Recessed System
      Warranty5 year Limited Warranty



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmetrosteel-grate
    • Тип продукцииArrival Collection
    • Группа продукцииArchitectural Grilles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-04-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Entrance

    Доступно в регионах:

    Северная Америка