Опубликуйте свои продукты
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
mattONE channel
    mattONE

    mattONE channel

    U blocks for reinforced floor joist produced on site, have horizontal stiffening function.
    Cпецификация
    • Formation of a reinforced concrete floor joist or lintel placed in the "U" blocks made by autoclaved cellular concrete realized by milling mattONE 500 blocks, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in compliance with UNI EN 771 -4, reaction to fire in Euroclass A1, dimensions 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section size for the casting CLS sp20cm 10 cm x 17.5 cm - other thicknesses 15 cm x 17.5 cm (B x H) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmattONE-channel
    • Тип продукцииwalls
    • Группа продукцииhorizontal reinforcement
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Глубина (мм)625
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАвтоклавный ячеистый бетон
    • Вспомогательный материалLime
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCБлок
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Описание Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Код CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-13 35 21 11
    • Наименование OmniClassConcrete Structural Walls
    • Код CSI UniFormat IIF1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction