Опубликуйте свои продукты
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
mattONE perforated
    mattONE

    mattONE perforated

    O-Block milled units to be utilized to reinforce the masonry wall. Utilized only for vertical reinforcements.
    Cпецификация
    • Creation of a vertical rib made by reinforced concrete and placed in AAC mattONE “O-Block” 500, having thermal conductivity λ10 dry equal to 0.12 W / mK and CE marking in accordance with UNI EN 771-4, Euroclass fire reaction A1,size 20, 24, 30, 36, 40, 45, 50 cm x 25 x 62.5 cm (S x H x L), section diameter for reinforced CLS casting 12.5 cm (20 cm sp), 15 cm (sp 24 cm) and 20 cm (sp ≥ 30 cm) (reinforcement calculations and checks to be carried out).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmattONE-perforated
    • Тип продукцииwalls
    • Группа продукцииvertical reinforcement
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Глубина (мм)625
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАвтоклавный ячеистый бетон
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена
    • Классификация IFCБлок
    • Название по ССКПУ ООНBlocks
    • Код ССКПУ ООН301315
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Описание Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Код CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Номер OmniClass23-15 15 21
    • Наименование OmniClassWall Blocks
    • Код CSI UniFormat IIF1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIIntegrated Construction