Опубликуйте свои продукты
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Mayekawa "unimo A/W" became the leader of commercial/industrial market in Japan, Asia and Europe. The heating capacity is more than 80kW, the largest in the world. The solution is suitable for hotels, restaurant, hospitals and any food process factories.
Cпецификация
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаecocuteair
  • Тип продукцииHeater
  • Группа продукцииHeater Pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2082
  • Ширина (мм)1250
  • Глубина (мм)1900
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)1.34
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Название по ССКПУ ООНHeat pumps
  • Код ССКПУ ООН40101806
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Описание Uniclass 2015Heat pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Номер OmniClass23-33 17 00
  • Наименование OmniClassHeat Pumps