Опубликуйте свои продукты
Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo W/W" – Water to Water Heat Pump

Mayekawa has developed a standardized water to water heat pump with a heating capacity of more than 100 kW, the largest in the world. The heat pump simultaneously provides both hot and cold water with a combined COP of 8.0.
Cпецификация
  • Hot water and cold water supplied simultaneously: +65 or +90 deg C hot water, -9 to +32 deg C cold water Heating Capacity: 100 kW Coefficient of Performance (COP): 8.0 (adding the heating and cooling COP) Weight (kg): 1,130 (net) / 1,143 (operating) Dimensions (mm): W1,140 x L1,293 x H1,919
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаecocutewwhp
  • Тип продукцииHeater
  • Группа продукцииHeater Pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1919
  • Ширина (мм)1140
  • Глубина (мм)1293
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (кг)1.13
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Название по ССКПУ ООНHeat pumps
  • Код ССКПУ ООН40101806
  • Код Uniclass 2015Pr_70_60_37_98
  • Описание Uniclass 2015Water to water heat pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 41
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Water-to-Water Heat Pumps
  • Номер OmniClass23-33 17 00
  • Наименование OmniClassHeat Pumps