Опубликуйте свои продукты
Ceiling lamp Dallas
Ceiling lamp Dallas
    Maytoni GmbH

    Ceiling lamp Dallas

    Metal fittings in 4 colors: matte black, black, chrome, gold. Dome lamps — blown glass. Colors — smoky, amber, cognac,matte white and black. Design with molecular structure simulation. Height of pendant lamps is adjustable using cable. Lamp with G9 base.
    Cпецификация
    • Title Ceiling lamp Dallas
      Lamps 12ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      100
      Lampshade height, mm 95
      Lighting fixture height , mm 175
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD545PL-12G


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCeiling-lamp-Dallas
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииDallas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.04
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа