Опубликуйте свои продукты
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
Chandelier Zaragoza
    Maytoni GmbH

    Chandelier Zaragoza

    Metal fittings, plated in brass color. Some of the elements are colored black. Lampshades of white textile, applied to PVC. Light source — lamps with E14 base.
    Cпецификация
    • Title Chandelier Zaragoza
      Lamps 5ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 170
      Lighting fixture height , mm 490
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 780
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article H001CL-05BS


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаChandelier-Zaragoza
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииZaragoza
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)490
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа