Опубликуйте свои продукты
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
Outdoor wall lamp Times Square
    Maytoni GmbH

    Outdoor wall lamp Times Square

    Architectural Lighting. Body — metal, shades — black, grey, white. High level IP54. Protection against corrosion and temperature difference. LED source, color temperature is 3000K. Bidirectional light flux, models for 4 and 6 light beams. NEW IP54 LED.
    Cпецификация
    • Title Outdoor wall lamp Times Square
      Lamps -
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 100
      Color temperature, k 3200
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 200
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 90
      Lighting fixture depth, mm 90
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 54
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOutdoor-wall-lamp-Times-Square
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииTimes Square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)200
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.83
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование