Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
Pendant lamp Cosmo
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Cosmo

    Fittings material - metal, color - black, brass. Dome lamps - transparent glass. 2-in-1 mount: horizontal and vertical. The structure and design are ideal for compositions. Lamp silhouettes are reminiscent of fantastic spaceship images. Light flux: 4800 lm, for basic lighting. LED light source. Color temperature - 3000K.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Cosmo
      Lamps -
      Lamp power, W 39
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 4800
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1375
      Height of the ceiling cup, mm 175
      Lighting fixture width, mm 160
      Lighting fixture depth, mm 980
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Cosmo
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииCosmo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1375
    • Ширина (мм)160
    • Глубина (мм)980
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)1.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа