Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Revero
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииRevero
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)5.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа