Опубликуйте свои продукты
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
Table lamp AI Collaboration
    Maytoni GmbH

    Table lamp AI Collaboration

    A portable table lamp. Creative collaboration of artificial intelligence and an object designer. Two options of the lamp housing: a thin metal foot on a flat round base; a glass base with an integrated vase. The dome lamp can be removed from the base to provide for easy maintenance of glass elements and recharging the battery in the dome lamp. Two color options for glass models: transparent and grey. Dome lamps with an acrylic diffuser in 3 colors: black, gold, white. A convenient sensor switch at the dome lamp top. A micro USB charging connector is hidden at the bottom of the dome lamp. LED light source. Color temperature adjustable from 2200K to 4000K.
    Cпецификация
    • Title Table lamp AI Collaboration
      Lamps -
      Lamp power, W 3
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 120
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 348
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 120
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTable-lamp-AICollaboration
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииAI Collaboration
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)348
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)