Опубликуйте свои продукты
Table lamp Marmo
Table lamp Marmo
    Maytoni GmbH

    Table lamp Marmo

    Metal fittings are plated in gold color. Decorative elements— natural stone plates with textured pattern. The combination of rectangular lines and rounded elements in the design. Light source — lamp with E14 base.
    Cпецификация
    • Title Table lamp Marmo
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 440
      Lighting fixture diameter, mm 280
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099TL-01G


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTable-lamp-Marmo
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииMarmo
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)440
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Столы
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (10)