Опубликуйте свои продукты
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert
    MB Sentinel Enterprises

    Box Gobbler 1428 - Package Only Wall Insert

    This through-wall package drop creates a safe space for package deliveries and manages the most common-sized boxes shipped.

    Cпецификация
    • Features:

      • The 14 x 28-inch wall opening and roller bottom door will move packages through walls with ease
      • K-Flex 2 inch Insulated door helps maintain heating and cooling efficiencies
      • 4-6 digit keypad controller unlocks the door, just enter the code, open the door and then place packages in
      • Top Quality Stainless Steel electronic rotary latch secures the door
      • Works great in combination with our 3-foot conveyor ramp
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbox-gobbler-1428-package-only-wall-insert
    • Тип продукцииWall Inserts
    • Группа продукцииBox Gobblers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-10
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)51.25
    • Ширина (дюймы)21.75
    • Глубина (дюймы)12
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)55
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Почтовые ящики