Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Concrete: Trafficable pourable repair - R4 - MasterEmaco T 1200 PG
MBCC Group

Concrete: Trafficable pourable repair - R4 - MasterEmaco T 1200 PG

MasterEmaco T 1200 PG: Rapid setting and hardening, extra high-strength, shrinkage compensated, fibre reinforced, flowable traffic repair mortar. MasterEmaco T 1200 PG is used for: • Bedding small to large size manhole frames, using formwork. • Structural repair of concrete elements. • Grouting pavement stones. • Fixing street furniture. • Optimizing traffic management. • Both internal and external use. • Use in cold conditions or cold store rooms. • Applications under the most difficult jobsite conditions. • Where very short traffic disruption periods are required.
Cпецификация
  • Application of a single component, fast setting and hardening, pourable repair and bedding mortar that meets the requirements of the EN 1504 part 3 class R4. MasterEmaco T 1200 PG from Master Builders Solutions (or similar / analogous). Minimum properties of the product: Elastic Modulus (static; (20ºC; EN 13412): ≥ 40 kN/mm2 (28 d) Compressive Strength (20ºC - EN 12190): ≥ 40 N/mm2 (2 hours); ≥ 55 N/mm2 (4 hours); ≥ 70 N/mm2 (24 hours); ≥ 100 N/mm2 (28 d) Compressive Strength (-5ºC - EN 12190): ≥ 9 N/mm2 (2 hours); ≥ 25 N/mm2 (4 hours); ≥ 60 N/mm2 (24 hours); ≥ 85 N/mm2 (28 d) Adhesion to Concrete (20ºC - EN 1542) ≥ 3 N/mm2 (28 d) Adhesion to Concrete after Freeze-Thaw (EN 13687-1): ≥ 3 N/mm2 (28 d) Carbonation resistance (EN 13295): dk≤ Ref. Concrete (28d) Capillary Absorption (28 days EN 13057): ≤ 0,1 kg/m2/h0.5 Chloride Ion Content (EN 1015-17): ≤ 0.05 % Cracking Tendency (I) Coutinho Ring: No Cracking (up to 180 d) Pull out strength of steel rebar (Rilem-CEB-FIP RC6-78): ≥ 25 N/mm2 (28 days) Drying Shrinkage (EN 12617-4): ≤ 0.300 mm/m (28 days) Skid Resistance (EN 13036-4): Class I – tested wet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterEmaco_T_1200_PG
  • Тип продукцииMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Вспомогательный материалПолипропилен
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНMortars
  • Код ССКПУ ООН30111504
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Наименование OmniClassRepair Mortars
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Швейцария
Чехия
Германия
Дания
Испания
Финляндия
Франция
Великобритания
Ирландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Швеция
Словакия