Secondary containment protection - MasterProtect 7801 AS
MBCC Group

Secondary containment protection - MasterProtect 7801 AS

MasterProtect 7801 AS:

Chemically resistant and antistatic liner system based on polysulfide membrane MasterProtect 1870/ 1880 / 1881 from Master Builders Solutions for use in secondary containment and areas for the storage, filling, and handling of potentially water-polluting substances.

The system comprises:

- Primer, (see membrane datasheet or system build-up to select primer according to the considered substrate).

- Polypropylene-based fleece fixed to the substrate using a polysulfide adhesive.

- 2 Component Polysulfide-based, chemically resistant coating applied in two layers with different identification colors.

- A self-adhesive copper tape as grounding system.

- 2 Component Polysulfide-based, antistatic chemical resistant coating.

Cпецификация
  • The protection system will show evidence of fulfilling the following characteristics:

    Capillary water absorption (EN 1062-3): ≤ 0,1 kg/m² · h0.5

    Water vapor permeability (Sd H2O, EN ISO 7783-1,2): ≤ 5 m (Class I)

    Permeability to carbon dioxide (Sd CO2; EN 1062-6): > 50 m

    Crack bridging (EN 1062-7 A Static): > A5 (23ºC)

    Artificial Weathering (EN 1062-11): Pass

    Resistance to severe chemical attack (EN 13529): Reduction in hardness of less than 50%, Class I (7 days with pressure): No defects for Groups 1, 5, 5a, 7, 7a, 9, 10, 11, 12

    Chemical resistance acc. Federal Water Act (Wasserhaushaltsgesetz, WHG); Media groups acc. to DIBt respectively EN 13529

    - Class L2; 72 hours maximum contact: Valid for groups: 1a, 4, 4a, 5a, 8a, 9a, Gasoline Super E10.

    - Class LAU2; 7 days maximum contact: Valid for groups: 3b, 4c, 7, 7b, 9, 9a, 10, 11, 13, 14

    Electrical resistance (EN 1081): < 10e7 Ohm

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterProtect_7801_AS
  • Тип продукцииMasterProtect® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииChemical Resistant Protective Coatings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Код Uniclass 1.4L68184
  • Описание Uniclass 1.4Membranes to prevent chemical damage
  • Код Uniclass 2.0PR-56-50
  • Описание Uniclass 2.0Membranes, Liners, Flexible Sheets And Fabrics
  • Код Uniclass 2015Ss_37_16_10
  • Описание Uniclass 2015Bund systems
  • Справочный код NBS30-16-10
  • Справочное описание NBSBund Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 96 35
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chemical-Resistant Coatings
  • Номер OmniClass23-13 25 23 13 15

Доступно в регионах:

Европа
Финляндия
Чехия
Польша
Люксембург
Нидерланды
Бельгия
Германия
Австрия
Швейцария
Италия
Франция
Испания
Португалия
Ирландия
Великобритания
Дания
Норвегия
Швеция
Словакия
Румыния