MasterSeal 910 – Расширяющаяся гидроизоляционная лента.
MBCC Group

MasterSeal 910 – Расширяющаяся гидроизоляционная лента.

MasterSeal 910 – расширяющийся при контакте с водой гидроизоляционный профиль на полиакрилатной

основе. Предназначен для гидроизоляции конструкционных и холодных швов железобетонных конструкций, подверженных давлению воды с одной или обеих
сторон. Благодаря увеличению объема рабочие швы
надежно защищены от напорной воды. Герметичность шва сохраняется даже при его раскрытии на
5мм при давлении воды до 5 атм. Небольшие подвижки в зоне швов, вызванные усадкой бетона или
просадкой конструкции, воспринимаются профилем
без изменения его технических характеристик

Cпецификация
  • Технические Характеристики:

    Размеры поперечного сечения 20 Х 10  мм
    Цвет красный
    Плотность г/см3 1,5
    Стойкость к воздействию микроорганизмов стоек
    Водонепроницаемость материала и шва бар 5 (50 м водяного столба)
    Максимальный объем расширения % 200
    Температура эксплуатации оС от -40 до +80
    Минимальная толщина перекрытия монолитным бетоном  70 мм
    Условная прочность при растяжении в момент разрыва 1,3 МПа 
    Относительное удлинение при растяжении в момент разрыва  220%

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterSeal_910_912
  • Тип продукцииMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииJoint Sealants
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_30_31_76
  • Описание Uniclass 2015Sealants
  • Код CSI MasterFormat 201407 92 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Joint Sealants
  • Номер OmniClass23-13 23 19

Доступно в регионах:

Океания Азия Европа
Австралия
Индия
Австрия
Индонезия
Бельгия
Малайзия
Швейцария
Сингапур
Германия
Саудовская Аравия
Дания
Испания
Великобритания
Ирландия
Италия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Словакия