Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2265Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2265Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2265Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2265
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
MBCC Group

Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2265

Heavy duty car park deck coating system for intermediate decks and/or ramps. Primer: MasterTop P 617 Wear coat: MasterSeal M 276 Topcoat: MasterSeal TC 373
Cпецификация
  • Application of MasterSeal Traffic 2265 system from Master Builders Solutions [country] (or analogous) including primer, waterproofing membrane, wear coat and topcoat with a minimum thickness of the system of 2,5 mm.

    Required properties/approvals:

    Capillary water absorption (EN 1062-3): less than 0.1 kg/m² · h0.5
    Permeability to water vapour (EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2): Class II
    Permeability to carbon dioxide (EN 1062-6): Sd > 50
    Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): less than 3000 mg
    Impact resistance (EN ISO 6271-1): ≥ 4 Nm
    Adhesion by pull-off test (EN 1542): > 1,5 N/mm
    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1
    Skid resistance (EN 13036-4): Class III
    OS8 according to RILI SIB 2001
    CE mark according to EN 1504-2 and EN13813
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterSeal_Traffic_2265
  • Тип продукцииMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииVehicular Traffic Waterproofing Deck Coatings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материал2C Polyurethane
  • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 1.4L5396
  • Описание Uniclass 1.4Waterproofing membrane
  • Код Uniclass 2.0PR-55-46-64
  • Описание Uniclass 2.0Polyurethane (Pur) Waterproof Coatings
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_64
  • Описание Uniclass 2015Polyurethane (PUR) waterproof coatings
  • Справочный код NBS55-46-64
  • Справочное описание NBSPolyurethane (Pur) Waterproof Coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 23

Доступно в регионах:

Европа Азия
Германия
Гонконг