Selecting the location and language will prioritise localised information. Continue
Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2272
MBCC Group

Parking interm. deck trafficable WP system - MasterSeal Traffic 2272

Fast curing, non-crack bridging car park deck coating system with short application times for ramps, intermediate decks and underground car parks Primer: MasterTop P 617 RC Wear coat: MasterSeal M 880 Topcoat: MasterSeal TC 681
Cпецификация
  • Application of MasterSeal Traffic 2272 system from Master Builders Solutions [country] (or analogous) including primer, wear coat and topcoat with a minimum thickness of the system of 3,9 mm. Required properties/approvals: Capillary water absorption (EN 1062-3): less than 0.1 kg/m² · h0.5 Permeability to water vapour (EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2): Class III Permeability to carbon dioxide (EN 1062-6): Sd > 50 Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): less than 3000 mg Impact resistance (EN ISO 6271-1): ≥ 4 Nm Adhesion by pull-off test (EN 1542): > 2,0 N/mm Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1 Skid resistance (EN 13036-4): Class III OS8 according to RILI SIB 2001 CE mark according to EN 1504-2 and EN13813
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterSeal_Traffic_2272
  • Тип продукцииMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииVehicular Traffic Waterproofing Deck Coatings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материал2C Polyurethane
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_64
  • Описание Uniclass 2015Polyurethane (PUR) waterproof coatings
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Наименование OmniClassWaterproof Traffic Coatings
  • Номер OmniClass23-13 25 17 23

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Швейцария
Германия
Дания
Франция
Люксембург
Нидерланды
Норвегия