MasterTop 1234 - Decorative epoxy floor system
MBCC Group

MasterTop 1234 - Decorative epoxy floor system

MasterTop 1234 consists of a two-component 100% solids epoxy-resin binder with colored quartz aggregate. The colored quartz imparts a slip-resistant surface that can be varied by the applicator. It is applied over properly prepared surfaces to a thickness of 1/8" (3 mm) to 3/16" (5 mm).

Cпецификация
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Broadcast system designed for ease of application • Temperature in-service range of 0–170° F (-18–76° C) ideal for hot and cold environments • 100% solids epoxy, VOC compliant and low odor • Broadcast finish as texture can be varied to meet customer’s needs • Colored quartz finish available in standard and custom blends • Epoxy resins for good chemical resistance 

    APPLICATIONS • Light- to medium-duty traffic areas • Commercial applications • Corridors • Restrooms and showers • Locker rooms • Auditoriums • Cafeterias • Laboratories 

    LOCATION • Interior 

    SUBSTRATE • Apply over new and existing concrete and toppings

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterTop_1234
  • Тип продукцииMasterTop® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииEpoxy Resinous Flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Канада
Мексика