Удобная система полиуретановых полов – MasterTop 1325
MBCC Group

Удобная система полиуретановых полов – MasterTop 1325

MasterTop 1325 – удобная шумопоглощающая полиуретановая система, с заделкой трещин, с низким выделением летучих компонентов и гладкой или противоскользящей (система MasterTop 1325 R) и матовой чистовой отделкой. Серия MasterTop 1325 – декоративное и удобное, шумопоглощающее, бактериостатическое, гладкое и противоскользящее, качественное покрытие для полов в помещениях, с перекрытием трещин для мест, где требуется высокая степень комфорта и соответствия гигиеническим стандартам: например для офисов, выставок, кафетериев, ресторанов, школ, медицинских учреждений, больниц и пр. Преимущества: • Очень мягкое • Удобное • Бесшовное • Легкое для чистки • Гигиеническое • Бактериостатические свойства в соответствии с требованиями ISO 22196:2007 • Разнообразная расцветка • Одноцветная отделка • Отделочные составы с частицами и хлопьями • Доступны разные варианты чистовой отделки: гладкая (MasterTop 1325) и противоскользящая (MasterTop 1325 R)
Cпецификация
  • Качество основания:
    Бетонное основание должно выглядеть сухим и иметь минимальную прочность при растяжении 1,5 МПа.

    EN 13813:
    SR-B1,5-AR1-IR4- Bfl-s1

    Соответствие требованиям по выделению летучих компонентов:
    Соответствует требованиям AgBB, AFSSET, классификация A+

    Заделка трещин (EN 1062-7):
    Class A 4 (требование > 1250 мкм, результат = 2000 мкм)

    Удлинение (DIN 53504):
    150%

    Сопротивление скольжению:
    Соответствие требованиям DIN51130: R9
    Соответствие требованиям DIN51130: R10 с MasterTop TC 417W и стеклянными шариками (система MasterTop 1325 R)

    Снижение звука ударов (ISO 717-2):
    При толщине 2-2,5 мм = 2 дБ, при толщине 4 мм = 4 дБ

    Огнестойкость (EN 13501-1):
    Bfl-s1

    Цвет:
    шкала цветов RAL
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterTop_1325
  • Тип продукцииMasterTop® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииPolyurethane Resinous Flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материал2C Polyurethane
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 1.4L538
  • Описание Uniclass 1.4Floor finishing coatings
  • Код Uniclass 2.0PR-55-06-30
  • Описание Uniclass 2.0Floor Coatings
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Справочный код NBS20-20
  • Справочное описание NBSFlooring And Decking Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка
Россия
Турция
Алжир
Великобритания
Китай
Египет
Германия
Гонконг
Кения
Испания
Сингапур
Марокко
Италия
Индия
Нигерия
Австрия
Малайзия
Южная Африка
Бельгия
Таиланд
Швейцария
Азербайджан
Чехия
Казахстан
Дания
Саудовская Аравия
Финляндия
Франция
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Швеция
Словакия
Украина