Thin epoxy based flooring system, semi-glossy finish - MasterTop 1728 / 1728 RThin epoxy based flooring system, semi-glossy finish - MasterTop 1728 / 1728 R
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
MBCC Group

Thin epoxy based flooring system, semi-glossy finish - MasterTop 1728 / 1728 R

MasterTop 1728 series are water-borne, thin epoxy resin floor and coating with semi-glossy finishes (MasterTop 1728) and anti-slip properties (MasterTop 1728 R). The systems are ideal for floors in industrial floor bearing low to medium loads, horizontal and vertical surface (indoor). • Water-based, environmentally friendly • Virtually odorless during application • Water vapor permeable • Easy to apply • Easy to clean • Semi-glossy finish • Comfortable • Seamless • Hygienic • Color freedom • Available in semi-glossy (MasterTop 1728) and anti-slip (MasterTop 1728 R) finishes For more information, please contact your local Master Builders Solutions representative.
Cпецификация
  • Substrate quality: Concrete substrate should be visible dry and have a minimum tensile strength of 1.5 MPa.
    EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
    Emissions behavior: AgBB conform, AFSSET conform, A+ classification
    Slip resistance: Conformity to DIN51130: • MasterTop 1728: R9 / R10 • MasterTop 1728 R: R10 / R11 / R12
    Fire Behavior (EN 13501-1): Bfl-s1
    Colors: available in a wide range of RAL colours
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterTop_1728_R
  • Тип продукцииMasterTop® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииEpoxy Resinous Flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Вспомогательный материалЦемент
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 1.4L538
  • Описание Uniclass 1.4Floor finishing coatings
  • Код Uniclass 2.0PR-55-06-30
  • Описание Uniclass 2.0Floor Coatings
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Справочный код NBS20-20
  • Справочное описание NBSFlooring And Decking Systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка
Германия
Азербайджан
Алжир
Испания
Казахстан
Египет
Италия
Кения
Великобритания
Марокко
Австрия
Нигерия
Бельгия
Южная Африка
Швейцария
Чехия
Дания
Финляндия
Франция
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Швеция
Словакия
Украина