Ucrete CS is a colour stable unique Heavy Duty resin floor with enhanced stain resistance, exceptional resistance to aggressive chemicals, heavy impact and temperatures up to 130°C.
Ucrete CS30 provides a highly textured protective floor finish suitable for applications in wet and dry process environments. It is dense and impervious providing the ideal floor finish for applications in the food and beverage, pharmaceutical and chemical industries and wherever a robust, long lived floor is required.
BENEFITS
WIDELY USED IN THE FOLLOWING INDUSTRIES
Food industry such as meat, fish, vegetables, bakery, confectionery chocolate, dairy, soft drinks, breweries, wineries, ready meals, ingredients (sauces, condiments, spices and sugar), vegetable oil processing.
Chemical, pharmaceutical, engineering and textile industries.
For more information or a free cured sample, please contact your local Master Builders Solutions representative.
Доступно в регионах:
Океания | Европа | Азия | Африка |
---|---|---|---|
Австралия | Великобритания | Азербайджан | Алжир |
Новая Зеландия | Ирландия | Иордания | Египет |
Италия | Оман | Кения | |
Люксембург | Саудовская Аравия | Марокко | |
Нидерланды | Объединенные Арабские Эмираты | Нигерия | |
Норвегия | Бангладеш | Южная Африка | |
Польша | Бахрейн | ||
Португалия | Китай | ||
Румыния | Гонконг | ||
Швеция | Индия | ||
Франция | Южная Корея | ||
Словакия | Монголия | ||
Россия | Мьянма (Бирма) | ||
Финляндия | Макао | ||
Дания | Пакистан | ||
Испания | Сингапур | ||
Австрия | Шри-Ланка | ||
Бельгия | Тайвань | ||
Швейцария | Вьетнам | ||
Чехия | Таиланд | ||
Германия | Филиппины | ||
Турция |