Быстросхватывающийся раствор для финишной отделки бетонных поверхностей - MasterEmaco N 5100 FC
MBCC Group

Быстросхватывающийся раствор для финишной отделки бетонных поверхностей - MasterEmaco N 5100 FC

MasterEmaco 5100 FC применяется на больших вертикальных и потолочных поверхностях в качестве фильтра вытяжных отверстий в готовых бетонных блоках или в любых местах, где требуется устранить незначительные дефекты бетонных конструкций. Этот состав может применяться для внутренних и наружных работ, на вертикальных и потолочных поверхностях, в сухих и влажных средах: края балконов, фасады зданий, подоконники, готовые панели, края балок и т.д. Защита бетона от карбонизации.
Cпецификация
  • MasterEmaco N 5100 FC - быстросхватывающийся однокомпонентный состав, модифицированный полимерами, усиленный полиакрилонитриловой фиброй. Подходит для точного выведения поверхности. Соответствует требованиям стандарта EN 1504 часть 3 класс R2. Наносится толщиной от 0,5 до 7 мм.

    Минимальные требования к характеристикам продукта:

    Прочность на сжатие (20ºC – EN 12190): > 15 Н/мм2 (1 день); > 20 Н/мм2 (7 суток); > 25 Н/мм2 (28 суток)
    Адгезия к бетону (20ºC –EN 1542) > 2,8 Н/мм2 (28 суток)
    Адгезия к бетону после замерзания-оттаивания (EN 13687-1): > 3,1 Н/мм2 (28 суток)
    Адгезия к бетону после грозового ливня (EN 13687-2): > 3,2 Н/мм2 (28 суток)
    Адгезия к бетону после цикла сушки (EN 13687-4): > 2,9 Н/мм2 (28 суток)
    Отделочное покрытие можно наносить через (20ºC): макс. 4 часа (для водных покрытий)
    Капиллярное поглощение (28 дней, EN 13057): не более 0,5 кг/м2/ч0,5
    Содержание хлорид-ионов (EN 1015-17): не более 0,02 %
    Тенденция к растрескиванию (I) кольцо Коутиньо: отсутствие растрескивания (до 180 суток)
    Тенденция к растрескиванию (II) V-образный канал типа DIN: отсутствие растрескивания (до 180 суток)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterEmaco_N_5100_FC
  • Тип продукцииMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииNon-Structural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 1.4L6423
  • Описание Uniclass 1.4Repair mortars
  • Код Uniclass 2.0PR-55-52-15
  • Описание Uniclass 2.0Concrete Repair Mortars
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Справочный код NBS55-52-15
  • Справочное описание NBSConcrete Repair Mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11

Доступно в регионах:

Океания Европа Азия
Австралия
Испания
Индия
Новая Зеландия
Россия
Малайзия
Великобритания
Бельгия
Чехия
Дания
Финляндия
Ирландия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Швеция
Словакия
Германия