Опубликуйте свои продукты
MasterEmaco S 466 - готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси, предназначенный для проведения ремонтных работ методом заливки на толщину от 40 до 100 мм.
MBCC - Sika
Архив

MasterEmaco S 466 - готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси, предназначенный для проведения ремонтных работ методом заливки на толщину от 40 до 100 мм.

MasterEmaco S 466 — готовый к применению материал в виде сухой бетонной смеси, предназначенный для проведения ремонтных работ методом заливки на толщину от 40 до 100 мм. Материал содержит заполнитель крупностью до 10 мм. При смешивании с водой образуется реопластичная, литая, не расслаивающаяся ремонтная смесь. MasterEmaco S 466 не содержит металлических заполнителей и хлоридов.

Cпецификация
  • Максимальная крупность заполнителя 10 мм 
    Полимерный фибронаполнитель 
    Подвижность растворной смеси по осадке конуса 210-260 мм 
    Сохраняемость подвижности не менее 30 мин
    Расширение в ограниченном состоянии 0,05-0,09 %
    Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее 2,5
    Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и
    аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде не менее F2300
    Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде не менее F11000
    Марка по водонепроницаемости не менее W16
    Коэффициент сульфатостойкости (365 дней) не менее 0,9 % 
    Расход материала  2250 кг/м3

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterEmaco_S_466
  • Тип продукцииMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Наименование OmniClassRepair Mortars

Похожие продукты