Опубликуйте свои продукты
MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона
MBCC - Sika
Архив

MasterEmaco S 488 - Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру, предназначенная для конструкционного ремонта бетона и железобетона

MasterEmaco S 488 - готовый к применению материал в виде сухой растворной смеси с максимальной

крупностью заполнителя 2,5 мм. При смешивании с
водой образуется тиксотропный, не расслаивающийся раствор с хорошей адгезией к стали и
бетону. MasterEmaco S 488 является безусадочным
как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии.
MasterEmaco S 488 не содержит металлических
заполнителей и хлоридов. При ремонтных работах
материал рекомендуется наносить на поверхность
набрызгом или кельмой толщиной от 20 до 40 мм, в
один слой. Если требуется ремонтный слой большей
толщины, нанесение производится в несколько
слоев.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
▪ ремонт армированных или преднапряженных
балок;
▪ ремонт поврежденных и разрушенных элементов
бетонных и железобетонных конструкций;
▪ ремонт элементов несущих конструкций, опор
мостов и т.п., подверженных повторяющимся
нагрузкам;
▪ ремонт конструкций механических цехов, особенно
в местах, где содержится много минеральных масел, смазочных материалов;
▪ ремонт причалов в портах;
▪ ремонт вертикальных и потолочных поверхностей;
▪ ремонт футеровок дымовых труб;
▪ восстановление защитных слоев ЖБК.
Не рекомендуется применять MasterEmaco S
488:
▪ для заливки в опалубку (рекомендуется использование MasterEmaco S 488 PG);
▪ без дополнительной защиты при контакте со средой,
имеющей водородный показатель рН менее 5,5.

Cпецификация
  • Максимальная крупность заполнителя 2,5 мм

    Полимерный фибронаполнитель 
    Подвижность растворной смеси по расплыву конуса 150-180 мм 
    Сохраняемость подвижности не менее 30 мин.
    Расширение в ограниченном состоянии 0,05-0,09  %
    Прочность сцепления с бетоном не менее 2,5 мПа
    Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэродромных,
    эксплуатирующихся в минерализованной среде, не менее F2300
    Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме бетонов
    дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде не менее F11000
    Марка по водонепроницаемости не менее W16
    Коэффициент сульфатостойкости (365 дней)  Не менее 0,9%
    Расход материала 2000 кг/м3

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterEmaco_S_488
  • Тип продукцииMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11
  • Наименование OmniClassRepair Mortars