Быстротвердеющая сухая смесь для ремонта бетонных конструкций на основе фосфато-магнезиального вяжущего - MasterEmaco T 545
MBCC Group

Быстротвердеющая сухая смесь для ремонта бетонных конструкций на основе фосфато-магнезиального вяжущего - MasterEmaco T 545

MasterEmaco T545 является специально разработанной ремонтной смесью на основе фосфато-магнезиального вяжущего, смешанного со специально подобранными наполнителями, которые обеспечивают контролируемый, чрезвычайно быстрый набор прочности при температурах от -20°C (или ниже) до температур свыше 30°C. MasterEmaco T545 представляет собой ремонтный материал для бетонных плит, который быстро набирает прочность, достаточную для возобновления движения по ним, или иного использования в крайне сжатые сроки. Материал также пригоден для использования в качестве ремонтного состава при низких температурах. Материал твердеет, быстро набирая прочность, достаточную для возобновления интенсивного движения, в течение менее, чем одного часа при температуре 15 - 20°C.
Cпецификация
  • Применяется в качестве быстротвердеющей сухой смеси для ремонта бетонных конструкций на основе фосфато-магнезиального вяжущего, отвечающей требованиям европейской нормы EN 1504 часть 3 класс R4, MasterEmaco T 545 от Master Builders Solutions <страна> (или похожий материал / аналог). Минимальные характеристики продукта: - Прочность на сжатие (через1 час, -10ºC, EN 12190): мин. 12 Н/мм2 - Прочность на сжатие (через 2 часа, -10ºC, EN 12190): мин. 20 Н/мм2 - Прочность на сжатие (через 1 сутки, -10ºC, EN 12190): мин. 40 Н/мм2 - Прочность на сжатие (через 28 суток, -10ºC, EN 12190): мин. 50 Н/мм2 - Прочность сцепления с бетоном (через 28 суток, 20ºCºC, EN 1542) мин. 2.0 Н/мм2 - Прочность сцепления с бетоном после цикла замерзание-оттаивание (через 28 суток, 50 циклов с солью, EN 13687-1): мин. 2.0 Н/мм2 - Водопоглощение при капиллярном подсосе (через 28 суток; EN 13057): макс. 0,5 кг/м-².h-0.5 - Толщина слоя при нанесении: 10мм – 50мм
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterEmaco_T_545
  • Тип продукцииMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииStructural Concrete Repair Mortars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Код CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Наименование OmniClassRepair Mortars
  • Номер OmniClass23-13 27 13 11

Доступно в регионах:

Океания Европа Северная Америка Азия Южная Америка
Австралия
Германия
Соединенные Штаты Америки
Индия
Бразилия
Испания
Канада
Великобритания
Мексика
Россия
Австрия
Бельгия
Швейцария
Чехия
Дания
Финляндия
Ирландия
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Швеция
Словакия