Опубликуйте свои продукты
MasterFlow 4800 — Безусадочный состав с металлическим заполнителем
MBCC - Sika
Архив

MasterFlow 4800 — Безусадочный состав с металлическим заполнителем

MasterFlow® 4800 однокомпонентный состав на цементной основе содержащий металлический заполнитель, с высокой

начальной и конечной прочностью.

MasterFlow® 4800 рекомендован для
следующих видов оборудования:
• турбины, генераторы и компрессоры;
• прокатные, волочильные, штамповочные
и чистовые (отделочные) станы;
• опорные плиты оборудования целлюлознобумажных комбинатов;
• машины и оборудование, передающие при
работе высокие динамические нагрузки на
фундаменты.
Преимущества
• содержит медные и кремневые заполнители
для обеспечения высокой прочности и
повышенной ударостойкости под
воздействием повторяющихся динамических
нагрузок;
• обладает высокой прочностью на сжатие и
отсутствием усадки;
• твердеет без образования цементного
молока на поверхности, без усадки при
высыхании независимо от того, в какой
консистенции раствор был замешан, уложен и
выдерживался: литой, текучей, пластичной
либо жестко-пластичной;
• может применяться при температурах от + 2
0С до + 35 0С при условии соблюдения рекомендаций по замешиванию и укладке;
• толщина применения от 20 до 150 мм;
• материал разработан для применения в случаях, когда требуется предотвратить
температурные перемещения оборудования и машин, а также других эффектов нагрева / охлаждения и увлажнения / высушивания.

Cпецификация
  • Полный набор прочности достигается через 28 суток при температуре воздуха +23 °C.

    Cостав остается подвижным 45 минут при +23 °C. 

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterFlow_4800
  • Тип продукцииMasterFlow® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCementitious Grouts
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-07-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Описание Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 62 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Non-Shrink Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Наименование OmniClassCatalyzed Metallic Concrete Grouts

Похожие продукты