Опубликуйте свои продукты
MasterFlow 928 — Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа
MBCC - Sika
Архив

MasterFlow 928 — Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа

MasterFlow 928 - готовый к применению

материал в виде сухой бетонной смеси. При
смешивании с водой образуется
реопластичный, текучий, не расслаивающийся,
безусадочный, высокопрочный состав. Максимальная крупность заполнителя в MasterFlow
928 составляет 3 мм. Состав не содержит
металлических заполнителей и хлоридов.
MasterFlow 928 применяют для высокоточной цементации (подливки) под опорные части колонн и промышленного оборудования,
такого как:
• газовые или паровые турбины;
• генераторы, дизельные двигатели;
• различные станки, пpeccы;
• станы горячей и холодной прокатки;
• насосы, компрессоры, дробилки;
• подъемно-транспортное оборудование;
• подливка под опорные части пролетных
 строений мостов, путепроводов;
• устройство подферменных элементов;
• монтаж барьерных ограждений на
 автомобильных дорогах и др. 

Cпецификация
  • Максимальная крупность заполнителя: 2,5 мм 

    Подвижность растворной смеси по расплыву конуса: 270-350 мм
    Сохраняемость подвижности: не менее 30 мин.
    Расширение в ограниченном состоянии: 0,05-0,09%
    Прочность сцепления с бетоном не менее 1,5 МПа
    Марка по морозостойкости, для бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде: не менее F2300
    Марка по морозостойкости, для всех видов бетонов, кроме бетонов дорожных и аэродромных, эксплуатирующихся в минерализованной среде: не менее F11000
    Марка по водонепроницаемости: не менее W16
    Коэффициент сульфатостойкости (365 дней): Не менее 0,9% 
    Расход материала: 2100 кг/м3

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterFlow_928
  • Тип продукцииMasterFlow® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCementitious Grouts
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-07-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Описание Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Код CSI MasterFormat 201403 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Non-Shrink Grouting
  • Номер OmniClass23-13 15 15 11 17
  • Наименование OmniClassNonmetallic Concrete Grouts