Опубликуйте свои продукты
MasterInject 1325 — Двухкомпонентная низковязкая смола на полиуретановой основе, без растворителей. При контакте с водой быстро образует плотную жестко-эластичную пену с мелкопористой структурой. Смешанный материал предназначен для инъектирования посредством однокомпонентного насоса.
MBCC - Sika
Архив

MasterInject 1325 — Двухкомпонентная низковязкая смола на полиуретановой основе, без растворителей. При контакте с водой быстро образует плотную жестко-эластичную пену с мелкопористой структурой. Смешанный материал предназначен для инъектирования посредством однокомпонентного насоса.

MasterInject 1325 – Двухкомпонентная

низковязкая смола на полиуретановой основе,
без растворителей. При контакте с водой
быстро образует плотную жестко-эластичную
пену с мелкопористой структурой. Смешанный
материал предназначен для инъектирования
посредством однокомпонентного насоса.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 Временная остановка напорных течей
в бетоне, кирпичной и каменной кладке.
 Инъектирование в трещины, стыки,
пустоты, швы, дефекты конструкций.
 Гидроизоляция дефектов в
конструкциях гидротехнических сооружений –
резервуары, дамбы, бассейны, колодцы,
коллекторы и пр.
 Гидроизоляция подземных частей
зданий и подземных сооружений.
 Гидроизоляционные работы снаружи и
внутри.

Cпецификация
  • Характеристики MasterInject 1325 

    Цвет:  коричневый 
    Плотность (при 20°C): 1,15 г/см3
    Вязкость по Брукфилду: 300 МПа*с
    Температура нанесения (подложка и материал): от +5 °C до + 30 °C от +5 °C до + 30 °C
    Точка вспышки:  180 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterInject_1325
  • Тип продукцииMasterInject® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCrack Repair and Bonding Injections
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Описание Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Наименование OmniClassConcrete Rehabilitation Products