Опубликуйте свои продукты
MasterInject® 1360 — Двухкомпонентная низковязкая эпоксидная инъекционная смола для ремонта трещин в бетонных конструкциях и каменной кладке
MBCC - Sika
Архив

MasterInject® 1360 — Двухкомпонентная низковязкая эпоксидная инъекционная смола для ремонта трещин в бетонных конструкциях и каменной кладке

MasterInject 1360 представляет собой двухкомпонентную низковязкую инъекционную смолу. Предназначена для инъектирования под низким или высоким давлением или подачи самотеком в трещины в бетоне с целью сохранения конструкционной целостности пораженных трещинами участков.

Области применения MasterInject 1360:
Трещины в бетонных конструкциях и каменной кладке
Для наружных и внутренних работ
Восстановление целостности строительных конструкций – инъекционный материал воспринимает и передает нагрузку совместно с основанием
Восстановление сцепления между отслоившимися слоями бетона и стяжки/топпинга
Заполнение пористых или дефектных участков монолитных бетонных конструкций или подливочного состава

В чем уникальность решения MasterInject 1360?

Низкая вязкость гарантирует максимальное заполнение трещин
Длительное время жизни состава обеспечивает отличное проникновение в трещину
Высокая адгезия гарантирует прочное сцепление с основанием
Высокие механические характеристики материала, обеспечивают длительный срок службы отремонтированного участка
Возможность применения в сухих и влажных условиях

Cпецификация
  • Пропорции при смешении
    По объему (А:В) 3:1
    По весу (А:В) 100:39
    Вязкость 23° С
    Смесь 260 мПас
    Твердость по Шкале Шора 74 при D  23° С 5 дней,
    Твердость по Шкале Шора 30 при D 10° С 2 дня
    Прочность на сжатие 7 дней 113 Мпа2 
    Адгезия к бетону 3,2 МПа2 EN 12618-2
    Температура применения От +8 до + 35° С
    Срок жизни смеси1 23° С Примерно 120 мин

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterInject_1360
  • Тип продукцииMasterInject® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCrack Repair and Bonding Injections
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Описание Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Наименование OmniClassConcrete Rehabilitation Products