Опубликуйте свои продукты
MasterInject® 1380 - низковязкая эпоксидная инъекционная смола для быстрого ремонта трещин в бетонных конструкциях и каменной кладке
MBCC - Sika
Архив

MasterInject® 1380 - низковязкая эпоксидная инъекционная смола для быстрого ремонта трещин в бетонных конструкциях и каменной кладке

MasterInject 1380 представляет собой

двухкомпонентную низковязкую инъекционную
смолу. Смешанный материал применяется для
инъекции под низким или высоким давлением
при помощи двухкомпонентных инъекционных
насосов или подачи самотеком в трещины в бетоне, в том числе во влажных условиях и при контакте с водой.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Трещины в бетонных конструкциях и
каменной кладке
• Для наружных и внутренних работ.
• Восстановление структурных связей
пораженных трещинами бетонных конструкций.
• Восстановление сцепления между
отслоившимися слоями бетона и
стяжки/топпинга.
• Заполнение пористых или дефектных
участков монолитных бетонных конструкций или подливочного состава. 

Cпецификация
  • Прочность на сжатие 7 сут. 100 Н/мм2 

    Адгезия к Влажному бетону
    Сухому бетону
    ≥ fctk
    Температура применения От +8 до +35 °C
    Время жизни состава 23 °C 15 мин.
    Полное отверждение за 10 дней при 8 °C и 3 дня при23 °C

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterInject_1380
  • Тип продукцииMasterInject® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCrack Repair and Bonding Injections
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Описание Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Код CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Номер OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Наименование OmniClassConcrete Rehabilitation Products