Укажите свое местоположение и язык для приоритизации локализованной информации. Продолжить
Эластичное покрытие на вододисперсионной основе для защиты бетона от карбонизации – MasterProtect 330 EL
MBCC - Sika

Эластичное покрытие на вододисперсионной основе для защиты бетона от карбонизации – MasterProtect 330 EL

Покрытие: MasterProtect 330 EL, эластичное покрытие на основе водной дисперсии полимеров для защиты бетона от карбонизации. Оно может также использоваться в качестве декоративной отделки кирпичной кладки или цементосодержащих оштукатуренных поверхностей.
Cпецификация
  • Нанесение однокомпонентного, эластичного, готового к применению водно-дисперсионного состава, защищающего от карбонизации, MasterProtect 330EL бренда Master Builders Solutions <страна> (или аналогичного). Для нанесения продукта используется безвоздушная установка для распыления или валик с минимальной толщиной нанесенного слоя приблизительно 0,3 мм Минимальные требования к характеристикам продукта: Адгезия к бетону при испытании на отрыв (EN 1542): >0.8 Н/мм2 Адгезия к бетону испытанием на отрыв после проверки теплостойкости для наружного применения и влияния антиобледенительной соли (EN 13687-1,2,3): >0,8 Н/мм2 Способность к перекрытию трещин (EN 1062-7): A2 (-15 ºC); B2 (+23ºC) Паропроницаемость (EN ISO 7783-1,2): класс I Проницаемость для CO2 (EN 1062-6): SD > 50 м Капиллярное водопоглощение (EN 1062-3): w < 0,1 кг/м2/ч0,5 Искусственное старение (EN 1062-11): Тест пройден Опасные вещества (EN 1504-2): Соответствует требованию 5.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterProtect_330_EL
  • Тип продукцииMasterProtect® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCarbonation Protection Corrosion Inhibitors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Защитные покрытия
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
  • Описание Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 96 53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Elastomeric Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 13 23
  • Наименование OmniClassCoatings for Concrete and Masonry
  • Код CSI UniFormat IIF1030
  • Заголовок CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Доступно в регионах:

Европа Азия
Австрия
Турция
Бельгия
Великобритания
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Словакия
Финляндия
Швейцария
Швеция