Опубликуйте свои продукты
MasterSeal 6338 - си Гидроизоляционная защитная система на основе двухкомпонентной жесткой эпоксидной мембраны. Допускается контакт с питьевой водой.
MBCC - Sika
Архив

MasterSeal 6338 - си Гидроизоляционная защитная система на основе двухкомпонентной жесткой эпоксидной мембраны. Допускается контакт с питьевой водой.

MasterSeal 6338 – система, основанная на двухкомпонентном эпоксидном покрытии на водной основе для гидроизоляции и защиты бетонных конструкций.
Cпецификация
  • Применяется в качестве материала, наносимого минимум в два слоя, с минимальной общей толщиной 0,2 мм; он представляет собой двухкомпонентное эпоксидное покрытие на водной основе для гидроизоляции и защиты MasterSeal M 338 от Master Builders Solutions (или похожий материал / аналог). Физические характеристики продукта: Паропроницаемость (ГОСТ Р 32017-2012): Sd ниже 7 м (при толщине 0,2 мм) Проницаемость для CO2 (ГОСТ Р 32017-2012): Sd выше 750 м (при толщине 0,2 мм) Водопоглощение при капиллярном подсосе (ГОСТ 31356): w макс. 0,01 кг/м2 ч0.5 Прочность сцепления с бетоном (ГОСТ 31356): мин. 3,0 Н/мм2 Прочность сцепления с бетоном после цикла замораживания-оттаивания (ГОСТ 31356): мин. 2,5 Н/мм2 Стойкость к истиранию (ГОСТ 32017): макс. 9900 мг
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterSeal_6338
  • Тип продукцииMasterSeal® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииWaterproofing membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-03-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Ss_32_80
  • Описание Uniclass 2015Waterproofing and tanking systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Номер OmniClass23-13 25 17 15
  • Наименование OmniClassFluid Applied Waterproofing