Опубликуйте свои продукты
Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках MasterSeal Traffic 2263
Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках MasterSeal Traffic 2263
Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках MasterSeal Traffic 2263
Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках MasterSeal Traffic 2263
Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках MasterSeal Traffic 2263
    MBCC - Sika
    Архив

    Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках MasterSeal Traffic 2263

    Грунтовка: MasterTop P 617 Мембрана: MasterSeal M 869 Защитное покрытие: MasterSeal M 276 Наружное покрытие: MasterSeal TC 268. Антискользящая жестко-эластичная гидроизоляционная система на основе полиуретановой мембраны ручного нанесения для эксплуатации на открытых и закрытых паркингах и площадках при значительных эксплуатационных нагрузках 2263
    Cпецификация
    • Нанесение системы MasterSeal Traffic 2263 компании Master Builders Solutions [страна] (или аналогичной), включающей грунтовку, гидроизоляционную мембрану, защитное покрытие и финишное покрытие с минимальной общей толщиной системы 5 мм. Требуемые характеристики/одобрения: Капиллярное поглощение воды (EN 1062-3): менее 0,1 кг/м² ч0,5 Проницаемость для паров воды (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): класс II Проницаемость для углекислого газа (EN 1062-6): Sd > 50 Cпособность к перекрытию трещин (динамич. - EN 1062-7 B): B ≥ B3.2 (-20ºC) Стойкость к абразивному истиранию (EN ISO 5470-1): менее 3000 мг Ударопрочность (EN ISO 6271-1): ≥ 4 Нм Адгезия при испытании на отрыв (EN 1542): > 1,5 Н/мм Огнестойкость (EN 13501-1): Cfl - s1 Сопротивление заносу автомобиля (EN 13036-4): класс III Требование OS11a немецкого стандарта RILI SIB 2001 Знак «CE» согласно EN 1504-2 и EN 13813
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterSeal_Traffic_2263
    • Тип продукцииMasterSeal® - Master Builders Solutions
    • Группа продукцииVehicular Traffic Waterproofing Deck Coatings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материал2C Polyurethane
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_64
    • Описание Uniclass 2015Polyurethane (PUR) waterproof coatings
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17 23
    • Наименование OmniClassWaterproof Traffic Coatings