Опубликуйте свои продукты
MasterTop 1324  / 1324 R – прочное покрытие, перекрывающее трещины, на базе полиуретановых смол.
MasterTop 1324  / 1324 R – прочное покрытие, перекрывающее трещины, на базе полиуретановых смол.
    MBCC - Sika
    Архив

    MasterTop 1324 / 1324 R – прочное покрытие, перекрывающее трещины, на базе полиуретановых смол.

    MasterTop 1324 – износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет матовый декоративные внешний вид с гладкой или антискользящей поверхностью. Серия MasterTop 1324 предлагает полный набор решений для широкого круга применений, начиная с классических промышленных полов до специальных покрытий с высокими антискользящими свойствами. Эту серию отличает долговечность, бесшовный дизайн, отличная убираемость. Серия покрытий MasterTop 1324 может применяться там, где требуется защита от воздействия агрессивных сред, интенсивных механических нагрузок и высокая стойкость к истиранию: например, для производственных зон, складов, технологических помещений и т.п. • Отличная растекаемость наливного состава • Отличные механические характеристики • Стойкость к истирающим нагрузкам • Перекрытие статических трещин • Бесшовное покрытие • Легкость уборки и обслуживания • Гигиеничность • Широкий выбор цветов покрытия • Выдерживает большие нагрузки • Возможно устройство покрытия с гладкой поверхностью(MasterTop 1324) или антискользящей поверхностью (MasterTop 1324 R).
    Cпецификация
    • Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа. EN 13813: MasterTop 1324: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1324 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Efl Содержание эмиссий: соответствие AgBB, соответствие AFSSET, классификация A+ Перекрытие трещин (EN 1062-7): класс A 3 (требование > 500 микрон, результат = 900 микрон) Удлинение до разрыва (DIN 51504): 10% Антискользящие свойства: соответствие DIN51130: • MasterTop 1324: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1324 R: R11 / R12 / R13 Пожарная безопасность: Пожарная безопасность КМ 2 согласно ФЗ 123 Российской Федерации. (EN 13501-1): Bfl-s1 / Efl Одобрение DIBt: MasterTop 1324: Z-156.605-685 Цвета: широкий выбор цветов из линейки RAL
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterTop_1324_R
    • Тип продукцииMasterTop® - Master Builders Solutions
    • Группа продукцииPolyurethane Resinous Flooring
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-13
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Вспомогательный материалЦемент
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Наименование OmniClassResinous Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes