Опубликуйте свои продукты
Ucrete MT – антискользящее полиуретан-цементное покрытие для высоких эксплуатационных нагрузок
MBCC - Sika
Архив

Ucrete MT – антискользящее полиуретан-цементное покрытие для высоких эксплуатационных нагрузок

Ucrete представляет собой уникальное полиуретан-цементное покрытие для высоких эксплуатационных нагрузок с исключительной устойчивостью к воздействию агрессивных химических сред, ударным нагрузкам и температурам до 150°C. Ucrete MT обеспечивает текстурное защитное финишное покрытие полов, пригодное для применения в помещениях с «мокрыми и «сухими» производственными процессами. Покрытие является плотным и непроницаемым для жидкостей, подходит для использования в производственных помещениях пищевой, фармацевтической и химической промышленности и там, где требуется надежное и долговечное покрытие полов. ПРЕИМУЩЕСТВА • Долговечность: промышленные полы Ucrete широко применяются в промышленности на протяжении более 40 лет, в эксплуатации находятся полы с еще большим сроком службы. • Качество воздуха: очень низкий уровень эмиссии ЛОС. • Не изменяют вкус и качество продуктов питания, даже при устройстве покрытия в действующем производстве. • Быстрое нанесение и полимеризация: для некоторых типов покрытий Ucrete достаточно 12 часового «окна» для нанесения материала и его полной полимеризации. • Устойчивость к температурным воздействиям и температурному шоку. • Химическая стойкость: исключительная стойкость к целому ряду агрессивных химических веществ. • Ударная стойкость: покрытие Ucrete MT способно выдерживать тяжелые ударные нагрузки. • Возможность нанесения на влажное основание: покрытие может быть нанесено на 7-суточный бетон или старый бетон с повышенной влажностью без использования специальной грунтовки. • Уборка и гигиена: покрытие разрешено для использования на объектах с требованиями по стандартам HACCP для пищевой безопасности. • Покрытие безопасно для рабочих, продуктов и окружающей среды. • Пожарная безопасность КМ 1 согласно ФЗ 123 Российской Федерации.
Cпецификация
  • Качество основания: Бетонное основание должно быть визуально сухим и иметь минимальную прочность на разрыв в 1,5 МПа. Антискользящие свойства: Тест маятника EN 13036-4 (мокрая поверхность пола, с использованием резины 4S): 40 – 45 По методу DIN51130: R10/R11 Термическая стойкость: Толщина 4 мм: минимальная температура Tª: -15ºC; максимальная температура Tª: +70ºC Толщина 6 мм: минимальная температура Tª: -25ºC; максимальная температура Tª: +80ºC; Очистка паром: щадящий режим Цвета: Красный, желтый, зеленый, оранжевый, серый, кремовый, синий и зеленый / коричневый
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаUcrete_MT
  • Тип продукцииUcrete® - Master Builders Solutions
  • Группа продукцииCementitious Urethane Resinous Flooring
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-13
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материал2C Polyurethane
  • Вспомогательный материалЦемент
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Описание Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Наименование OmniClassResinous Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes