Опубликуйте свои продукты
M2 Center Load Hanger
MCL Hangers

M2 Center Load Hanger

MCL Hangers for 3/8” and 1/2" meets standards for safety under UL203, ULC/ORD C203 and NFPA-13 Pipe Hanger Equipment for all steel joist uses.

Cпецификация
    • For new construction, building upgrades, floor plan changes and maintenance. 
    • Use on either top or bottom cord of open web steel joist where cord gap is between .85”- 1.0875”.
    • Use to hang items from Unistrut or to affix Unistrut bar to an open web steel joist.
    • Low narrow profile allows installation within 6” of panel points. 
    • Quick and easy to pre-assemble and install. 
    • Use any length all thread rod in 1/4", 3/8”, or 1/2" diameter. 
    • Need heavy duty washer (2.5” diameter x 1.34” thick), all thread rod, and hex nuts for installation. Can be purchased separately through MCL Hangers. 
    • All parts manufactured in the United States.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаm2-center-load-hanger
  • Тип продукцииLoad Hanger
  • Группа продукцииCenter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings
  • Код Uniclass 2015Pr_20_29_03
  • Описание Uniclass 2015Anchors and components
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Номер OmniClass23-27 71 19 13
  • Наименование OmniClassAnchors for Building Maintenance

Доступно в регионах:

Северная Америка