Опубликуйте свои продукты
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
RECEPTION DESK ALPA straight
    MDD
    Архив

    RECEPTION DESK ALPA straight

    Luxurious and classic at the same time, Alpa draws guests’ attention and builds an atmosphere of trust. Shiny glass fronts and timeless colours delight with severity, which are additionally highlighted by the illumination of metal kick plates. Alpa combines aesthetics with functionality. Modular structure enables the counter to be of various sizes, with a straight or a corner solution. By using the low overhanging element, communication with disabled becomes more accessible. Consequently, Alpa fulfils requirements of various spaces: ranging from a small reception to a spacious lobby.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalpa_straight
    • Тип продукцииRECEPCION DESKS
    • Группа продукцииAlpa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1100
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)946
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП, отделанная меламином
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)50.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Описание Uniclass 2015Office complexes
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS