Опубликуйте свои продукты
RECEPTION DESK TERA corner
MDD
Архив

RECEPTION DESK TERA corner

A collection of glossy, white or laminate wood HPL slabs break conservative patterns and subtly indicate elegance and prestige of the place. Depending on our needs the modular construction allows us to create small stations or furnish large spaces. Low, extended counters expedite the functioning of the disabled. Tera is the perfect choice in legal offices and hotel lobbys where the counter unobtrusively accentuates the high value of service.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtera_corner
  • Тип продукцииRECEPCION DESKS
  • Группа продукцииTera
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1090
  • Ширина (мм)818
  • Глубина (мм)818
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДСП, отделанная меламином
  • Вспомогательный материалЛаминат
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
  • Масса нетто (кг)36
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Офисные столы
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Описание Uniclass 2015Office complexes
  • Код CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Номер OmniClass23-21 13 00
  • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS