Опубликуйте свои продукты
Haven Two Meeting Pod
Haven Two Meeting Pod
Haven Two Meeting Pod
Haven Two Meeting Pod
    MEAVO Office Phone Booths

    Haven Two Meeting Pod

    The Haven Two Meeting Pod is a high-performance meeting pod designed for private 1:1 meetings and collaborative video sessions.

    Acoustic Privacy:
    Features triplex glass panels that block external noise while maintaining an airy, light-filled workspace.
    Active Ventilation:
    Advanced system refreshes internal air every 60 seconds for maximum comfort during long sessions.
    Ergonomic Interior:
    Equipped with built-in benches upholstered in premium Camira fabric, designed for comfort.
    Smart Lighting:
    Energy-efficient LED lighting tailored to reduce eye strain during both screen work and face-to-face meetings.

    FSC-certified wood, TÜV SÜD safety tested, and EcoVadis Gold sustainability rating.

    Cпецификация
    • Size:
      Exterior: H: 2250mm W: 2100mm D: 1000mm
      Interior: H: 2050mm W: 2008mm D: 935mm

      Soundproofing:
      Class B According to ISO 23351-1

      Lighting: A bespoke quad-unit LED lighting system, delivering 550 lux and 4000k natural light for optimal working conditions.

      Power consumption: Standby mode: 1W, Standard use: 89W

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhaven-two
    • Тип продукцииOffice Phone Booths
    • Группа продукцииMeeting Pods
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2250
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMDF
    • Вспомогательный материалЛаминат
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительБолгария
    • Масса нетто (кг)570
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисная кабина

    Доступно в регионах:

    Европа Северная Америка