Опубликуйте свои продукты
Empty trolley s13, 13 drawers black
Sonic Equipment BV

Empty trolley s13, 13 drawers black

13 drawers 9 shallow drawers 2 deep drawers 2 small drawers wooden topblade document holder drawer blocking system, as protection against tipping over fully 100% rectractable drawers powder coating front centralized safety lock can holders paper holder garbage bin 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake overall weight 155kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg measurements: l1185 x w730 x h951 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка47308113
  • Тип продукцииförvaringssystem
  • Группа продукцииS13
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)951
  • Ширина (мм)1185
  • Глубина (мм)730
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения