Опубликуйте свои продукты
Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)
Sonic Equipment BV

Empty trolley s10 8 drawers gray (RAL7040)

8 drawers 7 shallow drawers (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 deep drawer (dim. 575 x 370 x 137 mm) drawers blocking system to prevent tipping over fully 100% retractable drawers auto return ball bearing slides high quality powdercoating front centralized safety lock folding keys 2 integrated can holders integrated paper towel holder integrated trash bin abs top deck rubber casters (ø 125mm-50mm) 2x swivel casters with brake and 2x fixed overall weight: 91kg static load capacity: 400kg drawer capacity: 40kg ral grey: 7040
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4730948
  • Тип продукцииförvaringssystem
  • Группа продукцииS10
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1050
  • Ширина (мм)887
  • Глубина (мм)575
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения