Опубликуйте свои продукты
MWS work station 327cm left
Sonic Equipment BV

MWS work station 327cm left

6 Adjustable shelves 1 Fixed shelf Heavy duty ball bearing slides Perforated steel panel for tool storage Stainless steel work surface 100% Retractable drawers Front centralized locks Cupboard with gas springs 2x USB, 2x LAN, 2x Air connectors Compatible with SFS (Sonic Foam System) 4 Electric connectors 220-230V with power switch 22 Drawers with 40Kg. load capacity Self supporting structure, walls no longer needed!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4731355
  • Тип продукцииförvaringssystem
  • Группа продукцииMWS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2100
  • Ширина (мм)3268
  • Глубина (мм)720
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения