Опубликуйте свои продукты
SWS 32" trolley 7 drawers black
Sonic Equipment BV

SWS 32" trolley 7 drawers black

7 drawers: 5 shallow drawers 2 deep drawers Fully 100% retractable drawers Powder coating Front centralized lock Folding key Rubber antistatic cover 4x extra large wheels ø125mm, whereof 2x caster with rolling and turning brake Overall weight 78KG Static load capacity: 400KG Drawer capacity: 40KG RAL black: 9004
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка47458
  • Тип продукцииförvaringssystem
  • Группа продукцииSWS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-05-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1025
  • Ширина (мм)830
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительТайвань
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения