Опубликуйте свои продукты
Saniflow 1985 manual cast iron 120V
Mediclinics

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Part number: E85-UL SANIFLOW® MANUAL hand dryers are premium quality heavy-duty dryers with excellent performance and life, provided with a ten years limited warranty. These machines also feature easy maintenance, low noise levels and a high level of user safety. Together with an accurate design of components, SANIFLOW dryers boast the most powerful airflow in the world, which, combined with a comfortable drying temperature, reduces drying times to a minimum. Available in a 1/4" cast iron cover with porcelain enamel is ideal for Heavy traffic Bathrooms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE85_UL
  • Тип продукцииHigh traffic-High durability-Low noise
  • Группа продукцииSaniflow®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)255
  • Ширина (мм)282
  • Глубина (мм)215
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)11.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания