Опубликуйте свои продукты
Mediflow basic steel 220V
Mediflow basic steel 220V
    Mediclinics

    Mediflow basic steel 220V

    Part numbers: M03A & M03AB Mediflow® stainless steel hand dryer models are characterised by their power and ruggedness. Automatically operated compact solutions, which thanks to its two product options, are better suited for any type of washroom environment. Mediflow® Basic line are made according to the highest quality and safety standards. It includes a safety thermal limiter, automatic disconnect system, safety screws and special wrench type opener. The cover of these hand dryers is made in steel, 1.5 thick and available in white Epoxy finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM03Ax_220V
    • Тип продукцииHigh traffic-High durability-Low noise
    • Группа продукцииMediflow® Basic
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)325
    • Ширина (мм)275
    • Глубина (мм)164
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)4.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания