Опубликуйте свои продукты
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
    Mediclinics

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Part numbers: PP0006C & PP0006CS The wall mounted sanitary napkin container with lid manufactured by Mediclinics has a capacity of 6 L and it is available in stainless steel AISI 304 bright or satin finish. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece. The lid protudes 3.5 mm from the body to facilitate the opening and it is fastened to the body by two shafts that they allows its rotation. It can be either free-standing or wall-mounted.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPP0006x
    • Тип продукцииNapkin Container
    • Группа продукцииNapkin Container
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-09-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)290
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)102
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Океания