Опубликуйте свои продукты
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Mediclinics

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Part number: PR0783 Steel toilet paper dispenser with Ø230mm industrial paper roll, white painted. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solution provided by this category are available in steel white Epoxy painted.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPR0783
  • Тип продукцииPaper Towel Dispensers
  • Группа продукцииRoll Dispenser
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)250
  • Глубина (мм)125
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.3
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания