Опубликуйте свои продукты
Built Up Roof Flat Top Vent
Built Up Roof Flat Top Vent
    Menzies Metal Products

    Built Up Roof Flat Top Vent

    4.1 из 5 звезд4.1(9 отзывы)


    This vent has internal reinforcements that are so strong a person can stand on top of them.It’s a lower-profile vent that is excellent for HVAC on industrial projects and roofing ventilation needs. Available in TPO Direct Weld™.

    • ONE FULL SQUARE FOOT of air flow.
    • Net free area is 156 Sq In.
    • Flat top BUR has slight pitch for water runoff.
    • Internal reinforcements for great strength (see photo).
    • 26 gauge galvanized metal.
    • HOTWELDED for high heat application.
    • Listed to CSA CAN3-A93.
    • Also available in TPO Direct Weld™.

    061816

    Product Tags:
    Apartment Vent, Bird House, built up roofing vent, BUR, Commercial Vent, Dog House, Dryer Vent, Flat Roof Vent, Hot Weld Vent, Multiple Stack Vent, TPO Vent


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbuilt-up-roof-flat-top-vent
    • Тип продукцииFlat Roofing Products
    • Группа продукцииBuilt Up Roof Vent
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Natural Ventilation
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки