Опубликуйте свои продукты
Roof Anchor Flashing
Menzies Metal Products

Roof Anchor Flashing

  • Spun from one piece of heavy gauge aluminum, no seams.
  • Raised center to accommodate anchor plate, stud and bolts (see technical drawing).
  • Rubber top to ensure a water tight seal to the anchor.
  • Fits sizes 1¼”, 1½”, 2“, 3” and 4” (see technical drawing).
  • Available in TPO Direct Weld™.
  • Anchor by others.


33116

Product Tags:
Roof anchor, safety anchor



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаroof-anchor-flashing
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииRoof Anchor Flashing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки